Menü Arama

Mıknatıslı Mandal 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f Nickel

Ürün kodu:

491981

92 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 588,7102 TL
50 + 490,5918 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

588,71 TL

1 x 588,7102 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 8505111065
Mandal Mekanizması Mandal
Mıknatıs Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 39.0 mm
Toplam Yükseklik 16.0 mm
Toplam Genişlik 16.0 mm
Toplam Uzunluk 49.0 mm
Plaka Uzunluğu 56.0 mm
Plaka Kalınlığı 2.2 mm
Plaka Genişliği 16.0 mm
Diş Çapı 5.0 mm
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 40.0 mm
Kılıf Malzemesi Zamak
Renk Nickel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin