Menü Arama

Mandal Plakası 13.0 mm 65.0 mm 2.0 mm Grey

Ürün kodu:

491993

265 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 49 39,996 TL
50 + 33,33 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

199,98 TL

5 x 39,996 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 7318190090
Mandal Mekanizması Counterplate
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Toplam Yükseklik 2.0 mm
Toplam Genişlik 13.0 mm
Toplam Uzunluk 65.0 mm
Plaka Uzunluğu 65.0 m
Plaka Kalınlığı 2.0 mm
Plaka Genişliği 13.0 mm
Diş Çapı 3.0 mm
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 54.0 mm
Kılıf Malzemesi PA
Renk Grey

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin