Menü Arama

Vites Kolu 111.0 mm M8 10.0 mm Stainless Steel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter stainless steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Ürün kodu:

1504417

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 355,5352 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.555,35 TL

10 x 355,5352 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8
Şaft Malzemesi Stainless Steel
Kulp Biçimi Silindirik Düğme
GTIP Numarası 8487905990

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin