Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Şaft Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649,4025 TL - 649,4025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Steel
|
||
| 248,7751 TL - 248,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Steel
|
||
| 380,831 TL - 380,831 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 409,4132 TL - 409,4132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 224,5748 TL - 224,5748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Steel
|
||
| 294,9847 TL - 294,9847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Steel
|
||
| 465,5818 TL - 465,5818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 345,5762 TL - 345,5762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 343,3854 TL - 343,3854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Steel
|
||
| 289,5072 TL - 289,5072 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 355,5352 TL - 355,5352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 291,6982 TL - 291,6982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Steel
|
||
| 402,4336 TL - 402,4336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Steel
|
||
| 533,2051 TL - 533,2051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Steel
|
||
| 484,6709 TL - 484,6709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Steel
|
||
| 770,8019 TL - 770,8019 TL | 11 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Steel
|
||
| 457,4204 TL - 457,4204 TL | 25 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Steel
|
||
| WGL-180 | 488,8362 TL - 488,8362 TL | 9 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Steel
|
|
| 693,0089 TL - 693,0089 TL | 9 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Steel
|
||
| 477,8583 TL - 477,8583 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin