Menü Arama

Vites Kolu 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Steel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 0.47 mm diameter steel shaft with 1.5 mm threads for use on machinery or similar applications.
Ürün kodu:

WGL-105

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 402,4336 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

402,43 TL

1 x 402,4336 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 114.1 mm
Şaft Çapı 12.0 mm
Diş Boyutu M10 x 1.5
Şaft Malzemesi Steel
Düğme Uzunluğu 46.0 mm
Düğme Genişliği 30.0 mm
Diş Uzunluğu 14.0 mm
Renk Black
Kulp Biçimi Konik Topuz
Eklenti Malzemesi Brass
Düğme Malzemesi Plastik
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin