Menü Arama

Vites Kolu 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Steel

Uzun Konik Topuzlu Vites Kolu makinelerde ve benzer uygulamalarda kullanılmak için 1,75 mm dişli, 0,55 çaplı bir şafta sahiptir.
Ürün kodu:

WGL-130

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 533,2051 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

533,21 TL

1 x 533,2051 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 216.0 mm
Şaft Çapı 14.0 mm
Diş Boyutu M12 x 1.75
Şaft Malzemesi Steel
Düğme Uzunluğu 53.1 mm
Düğme Genişliği 35.0 mm
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Renk Black
Kulp Biçimi Konik Topuz
Eklenti Malzemesi Brass
Düğme Malzemesi Plastik
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin