Menü Arama

Vites Kolu 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Steel

Uzun Konik Topuzlu Vites Kolu, makinelerde ve benzer uygulamalarda kullanılmak için M6 x 1,0 dişli, 8,00 mm çaplı Paslanmaz Çelik bir şafta sahiptir.
Ürün kodu:

WGL-160

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 477,8583 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

477,86 TL

1 x 477,8583 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 109.1 mm
Şaft Çapı 8.1 mm
Diş Boyutu M6 x 1.0
Şaft Malzemesi Steel
Düğme Uzunluğu 40.0 mm
Düğme Genişliği 17.8 mm
Diş Uzunluğu 9.0 mm
Renk Black
Kulp Biçimi Round Handle
Eklenti Malzemesi Brass
Düğme Malzemesi Plastik
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin