Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 611,7301 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 136.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 5.354 in |
Şaft Çapı | 10.0 mm |
Şaft Çapı | 0.394 in |
Diş Boyutu | M8 x 1.25 |
Şaft Malzemesi | Steel |
Düğme Uzunluğu | 50.0 mm |
Düğme Uzunluğu | 1.969 in |
Düğme Genişliği | 20.3 mm |
Düğme Genişliği | 0.799 in |
Diş Uzunluğu | 11.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.433 in |
Renk | Black |
Kulp Biçimi | Round Handle |
Eklenti Malzemesi | Brass |
Düğme Malzemesi | Plastik |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.