Menü Arama

Vites Kolu 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Steel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Ürün kodu:

WGL-195

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 757,6811 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

757,68 TL

1 x 757,6811 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M12 x 1.75
Şaft Malzemesi Steel
Renk Black
Kulp Biçimi Round Handle
Eklenti Malzemesi Brass
Düğme Malzemesi Plastik
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin