Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 321,4798 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 89.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 3.504 in |
Şaft Çapı | 8.1 mm |
Şaft Çapı | 0.319 in |
Diş Boyutu | M6 x 1.0 |
Şaft Malzemesi | Steel |
Düğme Uzunluğu | 30.0 mm |
Düğme Uzunluğu | 1.181 in |
Düğme Genişliği | 20.0 mm |
Düğme Genişliği | 0.787 in |
Diş Uzunluğu | 9.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.354 in |
Renk | Black |
Kulp Biçimi | Konik Topuz |
Eklenti Malzemesi | Brass |
Düğme Malzemesi | Plastik |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.