Gear Lever Shafts are threaded at both ends to connect to your linkable on one end, amplifying the input force through to the gears. The knob style of your choice can be attached to the threaded stud on the other end. These shafts are available with steel or stainless steel shaft and brass insert.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Geniş Diş Uzunluğu | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|
582,537 TL - 582,537 TL | 3 Stokta |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
378,9208 TL - 378,9208 TL | 2 Stokta |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
431,8418 TL - 431,8418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
482,8113 TL - 482,8113 TL | 1 Stokta |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
415,4426 TL - 415,4426 TL | 1 Stokta |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
371,8867 TL - 371,8867 TL | 4 Stokta |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
404,3754 TL - 404,3754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
651,5639 TL - 651,5639 TL | 2 Stokta |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.