Menü Arama

XYZ Genişletme Pimleri - Dişli

Üretimde

Dişli genişletme bağlantı elemanları olarak da bilinen XYZ Genişletme Pimleri, iç çapta parçaları sıkıca bağlamak için güçlü tutma basıncı sağlarken hassas konumlandırma ve tekrarlanabilirlik de sunan benzersiz bir tasarıma sahiptir.

Pimin üst kısmı hafifçe konik şekilde tasarlandığından montaj deliğinde azami hat teması sağlarken iş parçasının yüklenmesi ve boşaltılması sırasında uygun boşluk oluşturur. Ayrıca, dişli tasarımı sayesinde önceden açılmış deliklere kolayca geçirilir. Pimlerin uzatılmasını yönetmeyi sağlayarak güvenli bir çözüm sunar.

Delinmiş veya açılmış deliğe hassas konumlandırarak oturtulur ya da parçayı daha da güçlendirmek ve aşınma direnci oluşturmak için güçlendirilmiş matkap ucuna yerleştirilir. Bir kez yerine yerleştirildiğinde genişleyerek sıkı ve güvenli bir şekilde oturur. Mezar taşları, basınçlı su işlemleri, kılavuz ve tespit plakaları, ayrıca elektronik imalat, endüstriyel makineler ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda düşük maliyetli bir çözüm sunar.

  • Güçlü tutma basıncı sağlarken hassas konumlandırma ve tekrarlanabilirlik de sunar.
  • Pimin üst kısmı hafifçe konik şekilde tasarlandığından montaj deliğinde azami hat teması sağlar.
  • Elektronik imalatı, endüstriyel makineler ve tıbbi cihaz uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SR12059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 min h2 d1 h1 d2 +0.00|-0.025 h3 Satın Al
2.163,6521 TL - 2.545,5695 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
15.0
M12x1.75
40.0
12.0
12.0
2.525,5721 TL - 2.971,4156 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
16.0
M16x2.00
45..0
16.0
16.0
XYZ Xpansion Pimi M12x1.75 40.0 Stainless Steel

20265656

Fiyat Aralığı
2.545,5695 TL - 2.163,6521 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12x1.75
  • d2 +0.00|-0.025
    12.0
  • d2 min
    10.5
  • h1
    40.0
  • h2
    15.0
XYZ Xpansion Pimi M16x2.00 45..0 Stainless Steel

20265663

Fiyat Aralığı
2.971,4156 TL - 2.525,5721 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16x2.00
  • d2 +0.00|-0.025
    16.0
  • d2 min
    12.0
  • h1
    45..0
  • h2
    16.0