Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.6 mm PA Natural

Ürün kodu:

460331

17424 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 4,6577 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

465,77 TL

100 x 4,6577 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Yapışkan
Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı 2.4 - 3.6 mm
Toplam Yükseklik 4.0 mm
Toplam Uzunluk 21.8 mm
Toplam Genişlik 4.7 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin