Menü Arama

Yapışkan Montajlı Kablo Kelepçesi Ayağı

Stokta

The Adhesive Mount Cable Tie Holder range offers versatility in terms of mounting options. It comes supplied with adhesive and also allows screw fixing. Available in fixed four-way cable tie installation direction or swivel base holder. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR1718

Seri Kodu: SR1718

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
4,6577 TL - 4,6577 TL 143076 Stokta
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
9,93 TL - 13,24 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
6,4978 TL - 6,4978 TL 14184 Stokta
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 464688 Stokta
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
7,7383 TL - 7,7383 TL 316500 Stokta
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
4,868 TL - 4,868 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
13,067 TL - 13,067 TL 484656 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
4,868 TL - 4,868 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
5,8143 TL - 5,8143 TL 612326 Stokta
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
6,4143 TL - 15,7152 TL 195076 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
6,9288 TL - 6,9288 TL 100 Stokta
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
7,2548 TL - 7,2548 TL 63054 Stokta
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
4,4475 TL - 4,4475 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
5,6145 TL - 5,6145 TL 282612 Stokta
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 1000 Stokta
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
8,2011 TL - 8,2011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
3,4907 TL - 3,4907 TL 562649 Stokta
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 854 Stokta
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
6,8447 TL - 6,8447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
5,1624 TL - 5,1624 TL 1000 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • / 2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460331

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
143076 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan #8. M4 4.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

23TA00400

Fiyat Aralığı
13,24 TL - 9,93 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Yüksekliği
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.8 mm PVC White

FTH-2A4-RT-M

Fiyat Aralığı
6,4978 TL - 6,4978 TL

Stok Seviyeleri
14184 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.2 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460329

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
464688 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.5 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.2 mm Nylon 6/6 Siyah

494643

Fiyat Aralığı
7,7383 TL - 7,7383 TL

Stok Seviyeleri
316500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.5 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.5 mm Nylon 6/6 Siyah

494648

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 6 3.6 mm Nylon 6/6 Siyah

FTH-5A-RT-UVB-M

Fiyat Aralığı
13,067 TL - 13,067 TL

Stok Seviyeleri
484656 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.6 mm Nylon 6/6 Siyah

494644

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan M4 3.5 mm PA Natural

FTH-7A4-RT-M

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
612326 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 6 3.6 mm Nylon 6/6 Siyah

FTH-5-UVB-M

Fiyat Aralığı
15,7152 TL - 6,4143 TL

Stok Seviyeleri
195076 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460333

Fiyat Aralığı
6,9288 TL - 6,9288 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.8 mm Nylon 6/6 Siyah

494647

Fiyat Aralığı
7,2548 TL - 7,2548 TL

Stok Seviyeleri
63054 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkansız ABS Beyaz

FTH-40

Fiyat Aralığı
4,4475 TL - 4,4475 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Toplam Yükseklik
    3.45 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.05 mm
  • Toplam Genişlik
    19.05 mm
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan M3.5 3.5 mm PA Natural

FTH-5A4-RT-M

Fiyat Aralığı
5,6145 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
282612 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı 3.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460330

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ABS Beyaz

FTH-40A1-RT

Fiyat Aralığı
8,2011 TL - 8,2011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    3.45 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.05 mm
  • Toplam Genişlik
    19.05 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-7-01-M

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
562649 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı 4.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460334

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
854 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.8 mm Nylon 6/6 Siyah

494646

Fiyat Aralığı
6,8447 TL - 6,8447 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 6 0.142 in Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-5A1-RT-M

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm