Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan M3 3.6 mm PA Black

Kurulum için alet gerektirmeyen yapışkan montajlı kablo bağı tutucusu. Hafif hizmet tipi kablo demetleri için önerilir. Daha fazla destek gerektiğinde merkezi bir vida deliği bulunur.
Ürün kodu:

494644

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 4,868 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

486,80 TL

100 x 4,868 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi Yapışkan
Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı 2.4 - 3.6 mm
Toplam Yükseklik 3.9 mm
Toplam Uzunluk 19.0 mm
Toplam Genişlik 19.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin