Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 8. 6 0.300 in PA Natural

Kurulum için alet gerektirmeyen yapışkan montajlı kablo bağı tutucusu. Hafif hizmet tipi kablo demetleri için önerilir. Daha fazla destek gerektiğinde merkezi bir vida deliği bulunur.
Ürün kodu:

FTH-8A-RT-M

4788 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 13,5535 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

13.553,50 TL

1000 x 13,5535 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Acrylic Based Adhesive
Renk Natural
Montaj Yöntemi Yapışkan
Delik Çapı A 3.8 mm
Toplam Yükseklik 7.6 mm
Toplam Uzunluk 38.1 mm
Toplam Genişlik 38.1 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin