Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 6.4 mm PVC Grey

Gri Polivinil Klorürden mamul kablo kelepçesi yapışkan tabanlı olup azami 0,250 inç kablo demeti sunar. L biçimli olması sayesinde, tabana yakın konumuyla kablolara erişmeyi ve çıkarmayı kolaylaştırır. Kilit sistemiyle emniyete alınır.
Ürün kodu:

KKL-4-RT

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 12,5119 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

6.255,95 TL

500 x 12,5119 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Acrylic Based Adhesive
Renk Grey
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 19.1 mm
Taban Genişliği 19.1 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 6.4 mm
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 50 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790
Tip 2
Stil 2
Standart UL
Standart RMS
Ayarlanabilirlik Fixed
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin