Menü Arama

Yapışkan Montajlı Kilitli Kablo Kelepçe

Stokta

Yapışkanla kolayca takılır. Boydan boya delik gerektirmez. Kilitleme düzeneği kabloyu yerinde tutar ve gerektiğinde açılabilir. Farklı stiller, renkler ve malzemeler mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Azami Uyumlu Kablo Çapı Taban Uzunluğu Satın Al
17,3484 TL - 17,3484 TL 92 Stokta
30.0 mm
14.0 mm
30 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 666 Stokta
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
10.0 mm
30 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
7.0 mm
25 mm
KKL-4-RT 12,5119 TL - 12,5119 TL 7100 Stokta
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
20,5026 TL - 20,5026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
18.0 mm
30 mm
14,2993 TL - 14,2993 TL 2890 Stokta
20.0 mm
8.0 mm
25 mm
14,4044 TL - 14,4044 TL 488 Stokta
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 14.0 mm PA Grey

460309

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    30 mm
  • Taban Genişliği
    30.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    12.0 - 14.0 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 12.7 mm PVC Grey

KKL-8A5-RT

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
666 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 10.0 mm PA Grey

460308

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    30 mm
  • Taban Genişliği
    30.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 10.0 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 7.0 mm PA Grey

460306

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    25 mm
  • Taban Genişliği
    20.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 7.0 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 6.4 mm PVC Grey

KKL-4-RT

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
7100 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    19.1 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 18.0 mm PA Grey

460310

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    30 mm
  • Taban Genişliği
    30.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    16.0 - 18.0 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 8.0 mm PA Grey

460307

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
2890 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    25 mm
  • Taban Genişliği
    20.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    7.0 - 8.0 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 19.1 mm PVC Grey

KKL-12-RT

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
488 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm