Menü Arama

Yapışkan Disk DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Rubber Black

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 3.2 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Ürün kodu:

48319

347 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 1.100,1988 TL
50 - 99 628,685 TL
100 + 449,0607 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

11.001,99 TL

10 x 1.100,1988 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
OD 138.0 mm
T 1.5 mm
Renk Black
Malzeme Rubber
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin