Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | T | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 2100 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
| 13440 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|||
| 52000 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
|||
| 18000 Stokta |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| 4080 Stokta |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|||
| 342 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
|||
| 449000 Stokta |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 5525 Stokta |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
| 960 Stokta |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
|||
| 2826 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
|||
| 70300 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 800 Stokta |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
|||
| 21920 Stokta |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||
| 7904 Stokta |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||
| 5400 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 8000 Stokta |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin