Menü Arama

Yapışkan Disk ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Rubber Black

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 3.2 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Ürün kodu:

48327

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 264,0375 TL
250 - 499 150,8785 TL
500 + 107,7704 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

13.201,88 TL

50 x 264,0375 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
OD 45.0 mm
T 1.5 mm
Renk Black
Malzeme Rubber
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin