Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir 9.9 mm PA Black

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Ürün kodu:

22AAWC310400

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 9,3168 TL
5000 - 19999 8,3851 TL
20000 + 7,5465 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

9.316,80 TL

1000 x 9,3168 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 25.4 mm
Taban Genişliği 19.0 mm
Renk Black
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Yapışkan
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin