Menü Arama

Yapışkanlı Kablo Kelepçesi

Stokta

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Seri Kodu: SR2068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Asgari Kablo Demeti Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Taban Genişliği Taban Uzunluğu Satın Al
14234 Stokta
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
754 Stokta
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
2800 Stokta
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
334900 Stokta
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
73 Stokta
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
10200 Stokta
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
130900 Stokta
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
1376400 Stokta
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
74800 Stokta
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
4000 Stokta
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
5328 Stokta
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
AKKL-3140A4-RT 442000 Stokta
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
200 Stokta
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
600000 Stokta
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
121 Stokta
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
  • / 2
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir Nylon 6/6 Doğal renk

32546


Stok Seviyeleri
14234 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    21.5 mm
  • Taban Genişliği
    21.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir Nylon 6/6 Doğal renk

32545


Stok Seviyeleri
754 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    25.0 mm
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    43.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-10112A-RT


Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    63.5 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-2140A-RT


Stok Seviyeleri
334900 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    21.6 mm
  • Taban Genişliği
    16.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-8710A-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    50.8 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    44.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 31.7 mm PA Natural

AKKL-10112-19


Stok Seviyeleri
73 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    63.5 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    PA
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-5775A4-19


Stok Seviyeleri
10200 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    38.1 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    31.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-3140A4-19


Stok Seviyeleri
130900 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    25.2 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-4756A4-RT


Stok Seviyeleri
1376400 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    31.8 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-4756A4-19


Stok Seviyeleri
74800 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    31.8 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-5775A4-RT


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    38.1 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    31.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-10112A-19


Stok Seviyeleri
5328 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    63.5 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-2140A-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    21.6 mm
  • Taban Genişliği
    16.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-3140A4-RT


Stok Seviyeleri
442000 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    25.2 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

AKKL-8710A-19


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    50.8 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    44.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir Nylon 6/6 Siyah

22AAWC310400


Stok Seviyeleri
600000 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir Nylon 6/6 Siyah

22AAWC830930


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    44.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir Nylon 6/6 Siyah

22AAWC500600


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    36.7 mm
  • Taban Genişliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir Nylon 6/6 Siyah

22AAWC650790


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    42.1 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir Nylon 6/6 Siyah

22AAWC390490


Stok Seviyeleri
121 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    32.5 mm
  • Taban Genişliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790