Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir 19.4 mm PA Black

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Ürün kodu:

22AAWC650790

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1500 - 7499 16,0588 TL
7500 - 29999 14,4528 TL
30000 + 13,0074 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 1500

Toplam fiyat:

24.088,20 TL

1500 x 16,0588 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 42.1 mm
Taban Genişliği 25.4 mm
Renk Black
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Yapışkan
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin