Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahildir 19.1 mm PA Natural

This adhesive backed cable clamp is manufactured out of natural nylon and is used to fix wires or cables in place in your assemblies.
Ürün kodu:

32545

54 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 52,9915 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

5.299,15 TL

100 x 52,9915 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 42.0 mm
Taban Genişliği 25.0 mm
Toplam Yükseklik 37.0 mm
Renk Natural
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Yapışkan
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin