Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 6.5 mm PA Natural

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Ürün kodu:

AKKL-2140A-19

1936 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 4999 8,2704 TL
5000 - 9999 7,857 TL
10000 + 7,4642 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

827,04 TL

100 x 8,2704 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 21.6 mm
Taban Genişliği 16.5 mm
Toplam Yükseklik 18.0 mm
Renk Natural
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Yapışkan
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin