Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 6.5 mm PA Natural

Ayarlanabilir kablo klipsi yapışkan tabanıyla kablolarınızı güvene alır. Kabloları değişirir veya bakım yaparken klips çıkarılabilir. UL 94 V-2 standardına uygundur.
Ürün kodu:

AKKL-2140A-RT

30600 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 4999 7,1915 TL
5000 - 9999 6,8322 TL
10000 + 6,4906 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

719,15 TL

100 x 7,1915 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 21.6 mm
Taban Genişliği 16.5 mm
Toplam Yükseklik 18.0 mm
Renk Natural
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Yapışkan
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin