Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 14.3 mm 11.9 mm PA Natural

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Ürün kodu:

AKKL-4756A4-19

2492 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 4999 13,0576 TL
5000 - 9999 12,1925 TL
10000 + 11,4844 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.305,76 TL

100 x 13,0576 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 31.8 mm
Taban Genişliği 19.1 mm
Toplam Yükseklik 27.7 mm
Renk Natural
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Yapışkan
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin