Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 22.2 mm 25.4 mm Nylon Natural

Ayarlanabilir kablo klipsi yapışkan tabanıyla kablolarınızı güvene alır. Kabloları değişirir veya bakım yaparken klips çıkarılabilir. UL 94 V-2 standardına uygundur.
Ürün kodu:

AKKSL-8710A-RT

95 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 22,1282 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.212,82 TL

100 x 22,1282 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Uzunluğu 50.8 mm
Taban Genişliği 25.4 mm
Toplam Yükseklik 44.5 mm
Renk Natural
Malzeme Nylon
Montaj Yöntemi Yapışkan
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin