Menü Arama

Yapışkan Disk 127.0 mm 254.0 mm PE Black

Siyah tam yüzey korucusu, çıkarıp yapıştırılan bir arka yüze sahiptir. Tam yüzey koruyucusu 150 lb sınıfıyla ANSI B16.5 ve AMSE B16.47 standartlarına uyar. ‌Özel yapıştırıcı sıkıca yapışır ve kalıntı bırakmaz.
Ürün kodu:

PG150-5A

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 24 227,9738 TL
25 - 49 130,2707 TL
50 + 93,0505 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

1.139,87 TL

5 x 227,9738 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Sınıf Basınç Derecesi 150
Standart ASME
Standart ANSI
Teknik özellikler ASME/ANSI B16.5
Teknik özellikler ASME/ANSI B16.47
Renk Black
Malzeme PE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin