Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1373
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 945 Stokta |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
|||
| 600 Stokta |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
|||
| 1500 Stokta |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
|||
| 1 Stokta |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
| 1050 Stokta |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
|||
| 800 Stokta |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
|||
| 800 Stokta |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
|||
| 500 Stokta |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
|||
| 500 Stokta |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
|||
| 110 Stokta |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
|||
| 110 Stokta |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
| 10 Stokta |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin