Menü Arama

Leaf Hinge 60.0 mm 135.0 mm Steel;Stainless Steel

Ürün kodu:

1599622

6502 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 4.0 mm
Montaj Deliği Çapı 6.8 mm
Toplam Uzunluk 135.0 mm
Toplam Genişlik 60.0 mm
Renk Black
Bitir Black Powder Coated
Dahil Fasteners not included
Kanat Şekli Rectangular
Tam Malzeme Steel;Stainless Steel
Montaj Yöntemi Bağlantı Elemanı Vidaları; Cıvatalar
Montaj Yönelimi Universal
Montaj Biçimi Surface Mount
Montaj Deliği Sayısı 4
Pim Malzemesi Stainless Steel
Sökülebilirlik Sabit
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin