Menü Arama

Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PVDF

Poliviniliden Florür(PVDF) ile imal edilen Yuvarlak, Yassı Pul sıcaklık, kimyasallar ve UV ışınlarına karşı mükemmel direnç sağlar. Gama, buhar ve ETO sterilizasyon yöntemleriyle sterile edilebildiğinden tıbbi uygulamalar için idealdir. DIN 125 ve UL94-V0 standartlarına göre üretilmiştir.
Ürün kodu:

0050230500VR

52218 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 4,1004 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

410,04 TL

100 x 4,1004 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 5.3 mm
Dış Çap 10.0 mm
Kalınlık 1.0 mm
Somunu Tipi Yassı Pul
Pul Şekli Round
Renk Natural
Tam Malzeme Polyvinylidene Fluoride
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Teknik özellikler DIN 125
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin