Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
İç Çap Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
Dış Çap Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
Kalınlık Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
Malzeme Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
Renk Tümü
494 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
3,2664 TL - 3,2664 TL 461864 Stokta
Black
PA
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
2,7161 TL - 2,7161 TL 10000 Stokta
Natural
PA
16,1919 TL - 16,1919 TL 36756 Stokta
Natural
PA
3,3176 TL - 3,3176 TL 15440 Stokta
Black
PA
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
3,0929 TL - 3,0929 TL 45422 Stokta
Black
PA
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL 45036 Stokta
Natural
PA
3,7325 TL - 3,7325 TL 2000 Stokta
Natural
PA
17,9792 TL - 17,9792 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
1,0417 TL - 1,0417 TL 112200 Stokta
Natural
PA
1,2461 TL - 1,2461 TL 2826 Stokta
Natural
PA
0,6717 TL - 0,6717 TL 52958 Stokta
Black
PA
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
6,9754 TL - 6,9754 TL 234000 Stokta
Natural
PA
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
1,9943 TL - 1,9943 TL 295510 Stokta
Natural
PA
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
9,5853 TL - 9,5853 TL 738 Stokta
Natural
PA
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
8,35 TL - 8,35 TL 3240 Stokta
Natural
PA
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,9737 TL - 0,9737 TL 858117 Stokta
Natural
PA
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
2,7051 TL - 2,7051 TL 1204 Stokta
Natural
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
2,3341 TL - 2,3341 TL 18997 Stokta
Natural
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
1,9599 TL - 1,9599 TL 500640 Stokta
Natural
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
1,2098 TL - 1,8715 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
  • / 25
Pul 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

1340135

Fiyat Aralığı
3,2664 TL - 3,2664 TL

Stok Seviyeleri
461864 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

016106000001

Fiyat Aralığı
2,7161 TL - 2,7161 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 23.2 mm 38.0 mm 1.7 mm PA

003220400001

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
36756 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm PA

1340110

Fiyat Aralığı
3,3176 TL - 3,3176 TL

Stok Seviyeleri
15440 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.2 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm PA

1340133

Fiyat Aralığı
3,0929 TL - 3,0929 TL

Stok Seviyeleri
45422 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

003050700001

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
45036 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

003100100001

Fiyat Aralığı
3,7325 TL - 3,7325 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 13.0 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

003120700001

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

031040100001

Fiyat Aralığı
1,0417 TL - 1,0417 TL

Stok Seviyeleri
112200 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 5.4 mm 10.2 mm 1.0 mm PA

041050100001

Fiyat Aralığı
1,2461 TL - 1,2461 TL

Stok Seviyeleri
2826 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

1340111

Fiyat Aralığı
0,6717 TL - 0,6717 TL

Stok Seviyeleri
52958 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

1008740000VR

Fiyat Aralığı
6,9754 TL - 6,9754 TL

Stok Seviyeleri
234000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PA

0050780000VR

Fiyat Aralığı
1,9943 TL - 1,9943 TL

Stok Seviyeleri
295510 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm PA

0050700000VR

Fiyat Aralığı
9,5853 TL - 9,5853 TL

Stok Seviyeleri
738 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm PA

1005100000VR

Fiyat Aralığı
8,35 TL - 8,35 TL

Stok Seviyeleri
3240 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PA

470829

Fiyat Aralığı
0,9737 TL - 0,9737 TL

Stok Seviyeleri
858117 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

031080100001

Fiyat Aralığı
2,7051 TL - 2,7051 TL

Stok Seviyeleri
1204 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

003040300001

Fiyat Aralığı
2,3341 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
18997 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

003080000001

Fiyat Aralığı
1,9599 TL - 1,9599 TL

Stok Seviyeleri
500640 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.2 mm 5.0 mm 0.3 mm PA

0050010000VR

Fiyat Aralığı
1,8715 TL - 1,2098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    0.3 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round