Menü Arama

Pul 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

Naylondan imal edilen bu standart yassı pul Emperyal boyutlarda da mevcuttur. Naylon, mekanik direnç özelliklerini iyi bir şekilde dengeler; sıcaklık, kimyasallar ve aşınmaya karşı iyi direnç sağladığından birçok farklı endüstriyel uygulamada kullanılır.
Ürün kodu:

033080100001

69386 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 19,9769 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.997,69 TL

100 x 19,9769 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Somunu Tipi Yassı Pul
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin