Menü Arama

Pul 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

Doğal Poliamit (PA 66) ile imal edilen Yuvarlak, Yassı Pul, bağlantı kurulumunu elektrikten veya nemden yalıtmak için kullanılır. PA 66 mekanik direnç özelliklerini iyi bir şekilde dengeler; sıcaklık, kimyasallar ve aşınmaya karşı iyi direnç sağladığından birçok farklı endüstriyel uygulamada kullanılır.
Ürün kodu:

1004710000VR

25160 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 8,6201 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.620,10 TL

1000 x 8,6201 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 4.4 mm
Dış Çap 12.0 mm
Kalınlık 2.0 mm
Somunu Tipi Yassı Pul
Pul Şekli Round
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin