Menü Arama

Pul 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm PA

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M30 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Ürün kodu:

1010750000VR

1242 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 25,0094 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

6.252,35 TL

250 x 25,0094 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 21.0 mm
Dış Çap 34.0 mm
Kalınlık 3.0 mm
Somunu Tipi Yassı Pul
Pul Şekli Round
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Teknik özellikler DIN 433
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin