Menü Arama

Pul 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm PA

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M45 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Ürün kodu:

1010780000VR

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 8,2173 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.054,33 TL

250 x 8,2173 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 25.0 mm
Dış Çap 39.0 mm
Kalınlık 4.0 mm
Somunu Tipi Yassı Pul
Pul Şekli Round
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin