Menü Arama

Pul 10.0 mm 19.1 mm 1.6 mm PA

A Flat Round Washer made from Polyamide (PA). This Washer will insulate against moisture and electricity and is resistant to corrosion, abrasion and most chemicals. It will also provide full insulation, cushioning and spacing for your application.
Ürün kodu:

12470

2048 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,5128 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.512,80 TL

1000 x 2,5128 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 10.0 mm
Dış Çap 19.1 mm
Kalınlık 1.6 mm
Somunu Tipi Yassı Pul
Pul Şekli Round
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin