Menü Arama

Yassı Pul 4.5 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

Şeffaf Polikarbonattan (PC) mamul Yuvarlak, Yassı Pullar iyi elektrik ve termal direnç özellikleri sunar. Perakende Teşhirleri, Elektronik Bileşenler ve Tıbbi Cihazlar gibi birçok farkı endüstride kullanım için idealdir. UL 94 V-2 standardına uygundur
Ürün kodu:

173000400022

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 5,0362 TL
Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 4.5 mm
Dış Çap 10.0 mm
Kalınlık 0.8 mm
Somunu Tipi Yassı Pul
Pul Şekli Round
Renk Natural
Tam Malzeme Polycarbonate
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin