Menü Arama

Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

PEEK (Polieter Eter Keton) malzemeden mamul Yuvarlak, Yassı Pullar, 180 °C azami sürekli kullanım derecesiyle yüksek sıcaklıklı uygulamalar için tasarlanmıştır. PEEK, hem çok sağlam hem de aşınmaya karşı çok dirençli olmasının yanı sıra mükemmel kimyasal ve elektrik yalıtım özelliklerine de sahiptir.. UL94 V-0 standardına uygundur.
Ürün kodu:

185050070409

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 59,9697 TL
250 - 999 29,3033 TL
1000 + 23,6569 TL
Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 5.3 mm
Dış Çap 10.0 mm
Kalınlık 1.0 mm
Somunu Tipi Yassı Pul
Pul Şekli Round
Renk Brown
Tam Malzeme Polyether Ether Ketone
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Teknik özellikler UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin