Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

Yivli gövde ara parçası, fdaha fazla denge sağlayan yaylı geçme kanat yapısına ve yassı üst yuvaya sahiptir. Tespit gerektirmeyen veya fazladan destek gerektiren kartlar için mükemmeldir. Bu ürün UL94-V0 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

PS-10-19

121000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,4229 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.422,90 TL

1000 x 7,4229 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yassı Yuvalı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Gövde Çapı 7.1 mm
Delik Çapı B 4.8 mm
Toplam Genişlik 14.3 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 15.9 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Standart UL
Standart RMS
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin