Menü Arama

Yassı Yuvalı BDK Destekleri

Stokta

Bu itmeli ara parçaları ağır yüklü devre kartlarını desteklemek için kullanılır. Kartta boydan boya delik gerekmemesi, kartın alt yüzüne kolaylıkla erişilmesini sağlar. Üç tipte mevcuttur: Flanş tabanlı, çukur tabanlı ve yaylı gözde.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı B Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,9522 TL - 4,9522 TL 6640 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
3,9532 TL - 4,3925 TL 21580 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
7,4229 TL - 7,4229 TL 242000 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
5,2445 TL - 5,8274 TL 186932 Stokta
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
4,9105 TL - 5,456 TL 8000 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,261 TL - 4,7344 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
3,5998 TL - 3,9998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3,4123 TL - 3,7913 TL 34106 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
3,7657 TL - 4,184 TL 1074 Stokta
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
4,3695 TL - 4,8551 TL 2968 Stokta
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
4,7643 TL - 5,2937 TL 4000 Stokta
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
4,819 TL - 5,3543 TL 50 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
PS-6-19 5,1029 TL - 5,6697 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
5,039 TL - 5,5989 TL 1542 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4,003 TL - 4,4479 TL 108 Stokta
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
4,5312 TL - 5,0347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4,8567 TL - 5,3963 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
4,5354 TL - 5,0393 TL 754 Stokta
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
4,5748 TL - 5,0832 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
  • / 2
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

PS-12-01

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
6640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
BDK Desteği 4.8 mm (H) PA UL94 V-0 Natural

PS-3-19

Fiyat Aralığı
4,3925 TL - 3,9532 TL

Stok Seviyeleri
21580 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

PS-10-19

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
242000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

CPST-7-01

Fiyat Aralığı
5,8274 TL - 5,2445 TL

Stok Seviyeleri
186932 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 HB Natural

PSC-3

Fiyat Aralığı
5,456 TL - 4,9105 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    10.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

CPST-3-01

Fiyat Aralığı
4,7344 TL - 4,261 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
BDK Desteği 9.5 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

PS-6-01

Fiyat Aralığı
3,9998 TL - 3,5998 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

PS-3-01

Fiyat Aralığı
3,7913 TL - 3,4123 TL

Stok Seviyeleri
34106 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

PSM-3-01

Fiyat Aralığı
4,184 TL - 3,7657 TL

Stok Seviyeleri
1074 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    3.2 mm
BDK Desteği 11.1 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

PSM-7-01

Fiyat Aralığı
4,8551 TL - 4,3695 TL

Stok Seviyeleri
2968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

CPST-6-01

Fiyat Aralığı
5,2937 TL - 4,7643 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 HB Natural

PSC-2

Fiyat Aralığı
5,3543 TL - 4,819 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    10.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

PS-6-19

Fiyat Aralığı
5,6697 TL - 5,1029 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

PS-8-19

Fiyat Aralığı
5,5989 TL - 5,039 TL

Stok Seviyeleri
1542 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

PSM-4-01

Fiyat Aralığı
4,4479 TL - 4,003 TL

Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

PSM-8-01

Fiyat Aralığı
5,0347 TL - 4,5312 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 HB Natural

PSC-4

Fiyat Aralığı
5,3963 TL - 4,8567 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    10.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

CPST-4-01

Fiyat Aralığı
5,0393 TL - 4,5354 TL

Stok Seviyeleri
754 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm PA UL94 V-2 Natural

CPST-9-01

Fiyat Aralığı
5,0832 TL - 4,5748 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

PS-14-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm