Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

Tek parça gövde ara parçası, daha fazla denge sağlayan yaylı geçme kanat yapısına ve yassı üst yuvaya sahiptir. Tespit gerektirmeyen veya fazladan destek gerektiren kartlar için mükemmeldir. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

PSM-4-01

1054 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,1181 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.118,10 TL

1000 x 7,1181 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yassı Yuvalı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Gövde Çapı 4.4 mm
Delik Çapı B 3.2 mm
Toplam Genişlik 9.5 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 6.4 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Standart RoHs
Standart REACH
Standart UL
Standart RMS
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin