Menü Arama

Yassı Yuvalı BDK Destekleri

Stokta

Bu itmeli ara parçaları ağır yüklü devre kartlarını desteklemek için kullanılır. Kartta boydan boya delik gerekmemesi, kartın alt yüzüne kolaylıkla erişilmesini sağlar. Üç tipte mevcuttur: Flanş tabanlı, çukur tabanlı ve yaylı gözde.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Ara Parça Uzunluğu Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
Delik Çapı B Tümü
Pano Kalınlık B Aralığı Tümü
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı B Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,1115 TL - 4,5682 TL 20967 Stokta
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL 3320 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
3,9532 TL - 4,3925 TL 4290 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 5239 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
6,8853 TL - 7,8366 TL 23169 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
4,8531 TL - 5,3924 TL 105 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
5,1829 TL - 5,7589 TL 3629 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
5,6334 TL - 6,2594 TL 638 Stokta
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
7,5332 TL - 8,3705 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3,4123 TL - 3,7913 TL 16053 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
5,2815 TL - 5,8684 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
7,4229 TL - 7,4229 TL 121000 Stokta
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,2256 TL - 4,6951 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,7657 TL - 4,184 TL 2037 Stokta
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
4,3695 TL - 4,8551 TL 1984 Stokta
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
  • / 2
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

PSM-5-01

Fiyat Aralığı
4,5682 TL - 4,1115 TL

Stok Seviyeleri
20967 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

PS-12-01

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
3320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
BDK Desteği 4.8 mm (H) PA UL94 V-0 Natural

PS-3-19

Fiyat Aralığı
4,3925 TL - 3,9532 TL

Stok Seviyeleri
4290 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

PS-14-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

PS-10-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
5239 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

PS-14-19

Fiyat Aralığı
7,8366 TL - 6,8853 TL

Stok Seviyeleri
23169 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

PS-4-19

Fiyat Aralığı
5,3924 TL - 4,8531 TL

Stok Seviyeleri
105 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

PS-7-19

Fiyat Aralığı
5,7589 TL - 5,1829 TL

Stok Seviyeleri
3629 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

PSM-2-01

Fiyat Aralığı
6,2594 TL - 5,6334 TL

Stok Seviyeleri
638 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

PSM-6-01

Fiyat Aralığı
8,3705 TL - 7,5332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

PS-3-01

Fiyat Aralığı
3,7913 TL - 3,4123 TL

Stok Seviyeleri
16053 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
BDK Desteği 9.5 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

PS-6-01

Fiyat Aralığı
5,8684 TL - 5,2815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

PS-10-19

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
121000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

CPST-2-01

Fiyat Aralığı
4,6951 TL - 4,2256 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

PSM-3-01

Fiyat Aralığı
4,184 TL - 3,7657 TL

Stok Seviyeleri
2037 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    3.2 mm
BDK Desteği 11.1 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

PSM-7-01

Fiyat Aralığı
4,8551 TL - 4,3695 TL

Stok Seviyeleri
1984 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Yuvalı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı B
    3.2 mm