Menü Arama

Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Steel

Ürün kodu:

10349816

21 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çubuk Altı Yükseklik 23.5 mm
Toplam Uzunluk 93.0 mm
Tutma Gücü 225.0 kg
Toplam Yükseklik 62.0 mm
Çubuk Tipi U-Bar
Taban Tipi Flanged
GTIP Numarası 7318190090
Tam Malzeme Steel
Kulp Yönelimi Yatay

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin