Menü Arama

Yatay Manivelalı Kelepçeler

Stokta

Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.

Series Code :SRG0005

Seri Kodu: SRG0005

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çubuk Altı Yükseklik Toplam Uzunluk Tutma Gücü Tam Malzeme Kulp Hareketi Satın Al
1.160,1349 TL - 1.160,1349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.1 mm
176.0 mm
90.0 kg
Stainless Steel
76
614,3437 TL - 614,3437 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.1 mm
176.0 mm
90.0 kg
Steel
76
542,0061 TL - 542,0061 TL 1 Stokta
19.0 mm
118.0 mm
65.0 kg
Steel
78
825,889 TL - 825,889 TL 1 Stokta
34.0 mm
229.0 mm
235.0 kg
Steel
72
379,4568 TL - 379,4568 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5 mm
77.0 mm
38.0 kg
Steel
80
903,5889 TL - 903,5889 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
118.0 mm
65.0 kg
Stainless Steel
76
328,0198 TL - 328,0198 TL 39 Stokta
12.5 mm
59.0 mm
225.0 kg
Steel
166
396,2951 TL - 396,2951 TL 125 Stokta
34.0 mm
178.0 mm
225.0 kg
Steel
66
786,9504 TL - 786,9504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
59.0 mm
50.0 kg
Steel
166
626,2247 TL - 626,2247 TL 15 Stokta
7.5 mm
77.0 mm
38.0 kg
Stainless Steel
80
1.082,6454 TL - 1.082,6454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
276.0 mm
350.0 kg
Steel
72
347,315 TL - 347,315 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
148.0 mm
100.0 kg
Steel
78
1.008,4009 TL - 1.008,4009 TL 46 Stokta
34.0 mm
93.0 mm
150.0 kg
Steel
77
536,4087 TL - 536,4087 TL 21 Stokta
23.5 mm
93.0 mm
225.0 kg
Steel
175
Dikey Manivelalı Kelepçe 90.0 kg Yatay Stainless Steel

493808

Fiyat Aralığı
1.160,1349 TL - 1.160,1349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    25.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    176.0 mm
  • Tutma Gücü
    90.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    52.6 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 90.0 kg Yatay Steel

493785

Fiyat Aralığı
614,3437 TL - 614,3437 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    25.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    176.0 mm
  • Tutma Gücü
    90.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    52.6 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 65.0 kg Yatay Steel

493784

Fiyat Aralığı
542,0061 TL - 542,0061 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    19.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    118.0 mm
  • Tutma Gücü
    65.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    38.2 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 235.0 kg Yatay Steel

493786

Fiyat Aralığı
825,889 TL - 825,889 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    34.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    229.0 mm
  • Tutma Gücü
    235.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    68.5 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 38.0 kg Yatay Steel

493783

Fiyat Aralığı
379,4568 TL - 379,4568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    7.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    77.0 mm
  • Tutma Gücü
    38.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 65.0 kg Yatay Stainless Steel

493807

Fiyat Aralığı
903,5889 TL - 903,5889 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    28.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    118.0 mm
  • Tutma Gücü
    65.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    52.6 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 225.0 kg Yatay Steel

10349809

Fiyat Aralığı
328,0198 TL - 328,0198 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    12.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    59.0 mm
  • Tutma Gücü
    225.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    38.0 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 225.0 kg Yatay Steel

10349793

Fiyat Aralığı
396,2951 TL - 396,2951 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    34.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    178.0 mm
  • Tutma Gücü
    225.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    47.0 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 50.0 kg Yatay Steel

10349953

Fiyat Aralığı
786,9504 TL - 786,9504 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    12.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    59.0 mm
  • Tutma Gücü
    50.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    38.0 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 38.0 kg Yatay Stainless Steel

493806

Fiyat Aralığı
626,2247 TL - 626,2247 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    7.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    77.0 mm
  • Tutma Gücü
    38.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 350.0 kg Yatay Steel

493787

Fiyat Aralığı
1.082,6454 TL - 1.082,6454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    276.0 mm
  • Tutma Gücü
    350.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    90.2 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 100.0 kg Yatay Steel

10349786

Fiyat Aralığı
347,315 TL - 347,315 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    148.0 mm
  • Tutma Gücü
    100.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 150.0 kg Yatay Steel

10349946

Fiyat Aralığı
1.008,4009 TL - 1.008,4009 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    34.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    93.0 mm
  • Tutma Gücü
    150.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    62.0 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu
Dikey Manivelalı Kelepçe 225.0 kg Yatay Steel

10349816

Fiyat Aralığı
536,4087 TL - 536,4087 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Altı Yükseklik
    23.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    93.0 mm
  • Tutma Gücü
    225.0 kg
  • Toplam Yükseklik
    62.0 mm
  • Çubuk Tipi
    U-Çubuğu