Menü Arama

Dikey Manivelalı Kelepçe 350.0 kg Yatay Steel

87.8 mm | 3.457 in height x 276.0 mm | 10.866 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 350.0 kg | 771.6 lbs of holding force while saving work space.
Ürün kodu:

493787

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.082,6454 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çubuk Altı Yükseklik 45.0 mm
Toplam Uzunluk 276.0 mm
Tutma Gücü 350.0 kg
Toplam Yükseklik 90.2 mm
Çubuk Tipi U-Çubuğu
Taban Tipi Flanşlı
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Steel
Kulp Yönelimi Yatay

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin