Menü Arama

Dikey Manivelalı Kelepçe 65.0 kg Yatay Stainless Steel

28.5 mm | 1.122 in height x 118.0 mm | 4.646 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 65.0 kg | 143.3 lbs of holding force while saving work space.
Ürün kodu:

493807

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 903,5889 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çubuk Altı Yükseklik 28.5 mm
Toplam Uzunluk 118.0 mm
Tutma Gücü 65.0 kg
Toplam Yükseklik 52.6 mm
Çubuk Tipi U-Çubuğu
Taban Tipi Flanşlı
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Stainless Steel
Kulp Yönelimi Yatay

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin