Menü Arama

Dikey Manivelalı Kelepçe 90.0 kg Yatay Stainless Steel

52.6 mm | 2.071 in height x 176.0 mm | 6.929 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 90.0 kg | 198.4 lbs of holding force while saving work space.
Ürün kodu:

493808

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.160,1349 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çubuk Altı Yükseklik 25.1 mm
Toplam Uzunluk 176.0 mm
Tutma Gücü 90.0 kg
Toplam Yükseklik 52.6 mm
Çubuk Tipi U-Çubuğu
Taban Tipi Flanşlı
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Stainless Steel
Kulp Yönelimi Yatay

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin